Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1383 - 用于定心夹具的 高阶梯定位卡爪,钳口宽度 65 mm
明细表
K1383.06532
BESTKIPP
订货号
K1383.06532
B
宽度
38 mm
B1
间距
8 mm
B2
间距
11 mm
B3
间距
11 mm
H
高度
32 mm
H1
高度
9.5 mm
H2
高度
27 mm
L
长度
65 mm
L1
间距
34
GEW
重量约
0.3584 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245335602
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D