Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1943 - Vérin à surface d'appui plate, alliage léger
Nomenclature
K1943.01
BESTKIPP
Référence
D
Diamètre
50 mm
D1
Diamètre
50 mm
D2
Diamètre
Tr 30 x 4 mm
D3
Diamètre
36 mm
HM
Hauteur
mm
Entrez la valeur pour HM
Hauteur
mm
cm
inch
ft
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
S
Longueur
12 mm
FMAX
Force
30 kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D