Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0500 - Tvarový upínač pro svépomocnou montáž
Kusovník
K0500.116030
BESTKIPP
Objednací číslo
AUSF
Provedení
SPANNB
Clamping range min. - max
Ø 30 - Ø 140 mm
EFT
Hloubka frézovaného vybrání min. / max.
1 / 20
WGEW
Hmotnost obrobku max. kg
25 kg
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D