Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0500 - Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do samodzielnego montażu
Lista materiałowa
K0500.116030
BESTKIPP
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
SPANNB
Zakres mocowania min./maks.
Ø 30 - Ø 140 mm
EFT
Głębokość frezowania min./maks.
1 / 20
WGEW
Maksymalna masa przedmiotu obrabianego w kg
25 kg
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D