IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1655.151000
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Workholding technology
Chain clamp
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/kettenspanner/04211-03_asmtab.prj},{NB=K1655.151000},{BESTKIPP=K1655.151000},{B=20.0},{B1=13},{G=15.0},{L=1015},{L1=1000},{P=15.875},{SPANNK=15},{GEW=0.9569},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73151100},{EAN=4059245520022},{FILTER=NORELEM,KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH},{XXX=0},{PPATH=04211-03_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1655 - Roller chains, steel, for chain clamp sets
Bill of material
K1655.151000
BESTKIPP
Order No.
K1655.151000
K1655.151000
B
width
20.0
20.0
mm
B1
width
13
13
mm
G
width
15.0
15.0
mm
L
Length
1015
1015
mm
L1
Length
1000
1000
mm
P
Length
15.875
15.875
mm
SPANNK
Spanktaft max
15
15
kN
GEW
Approx. weight
0.9569
0.9569
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73151100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245520022
4059245520022
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D