Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
KIPP (BIM)
Description
K1569 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load capacity up to 30kg
Bill of material
K1569.03501000
BESTKIPP
Order No.
BX
distance
mm
Введите значение для BX
distance
mm
cm
inch
ft
S
stroke
mm
Введите значение для S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
35 mm
A1
distance
128 mm
A2
distance
mm
A3
distance
mm
A4
distance
mm
A5
distance
mm
A6
distance
35 mm
A7
distance
mm
B
width
12.7 mm
H
height
45 mm
L
Length
mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
30 kg
GEW
weight ca. kg
kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Info
Info
MONTAGE
Assembly Instruction
Montage
ZTN
Customs tariff number
83024200
ROHS
RoHS
Yes
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D