Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP (BIM)
Beschreibung
K1577 - Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 45 kg
Stückliste
K1577.04501000
BESTKIPP
Bestellnummer
BX
Abstand
S
Hub
mm
Wert eingeben für S
Hub
mm
cm
inch
ft
A
Abstand
35 mm
A1
Abstand
128 mm
A2
Abstand
mm
A3
Abstand
mm
A4
Abstand
mm
A5
Abstand
mm
A6
Abstand
35 mm
A7
Abstand
mm
B
Breite
12.7 mm
H
Höhe
46 mm
L
Länge
mm
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar in kg
45 kg
GEW
Gewicht ca. kg
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
MONTAGE
Montage
Montageanleitung
ZTN
Zolltarifnummer
83024200
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nummer Kipp
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D