IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0436.352020
KIPP USA
Hinges
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kipp_usa/scharniere/27853_asmtab.prj},{NB=K0436.3520200},{BESTKIPPUSA=K0436.352020},{MATERIAL=Kunststoff},{W=0},{A=72.0},{A1=20.0},{A2=20.0},{A3=36.0},{A4=36.0},{B=48.0},{TRAG=1200},{F1=0.700},{F2=0.400},{GEW=0.0534},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245190027},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27853_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0436 - HIntes plastic with locking lever
Bill of material
K0436.352020
BESTKIPPUSA
Order No.
K0436.352020
K0436.352020
MATERIAL
Material
Kunststoff
W
Angle
°
A
distance
72.0
72.0
mm
A1
distance
20.0
20.0
mm
A2
distance
20.0
20.0
mm
A3
distance
36.0
36.0
mm
A4
distance
36.0
36.0
mm
B
distance
48.0
mm
F1
F1 max. kN
0.700
0.700
kN
F2
F2 max. kN
0.400
0.400
kN
GEW
Approx. weight
0.0534
0.0534
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190027
4059245190027
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D