IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
KISTLER Type 6980AH4S
Kistler
Accessories
Mounting pressure sensors
Mounting bases
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/03_mounting_pressure_sensors/02_mounting_bases/6980a.prj},{NB=KISTLER Typ 6980AH4S},{TYP=6980AH4S},{VER=1},{G=M8x0.75},{GX=8.0},{P=0.75},{D1=17.0},{D2=7.20},{D3=-},{D4=-},{L=10.0},{A=10.5},{B=8.5},{C=-},{E=-},{F=-},{D1X=17.0},{D2X=7.20},{D3X=0.00},{D4X=0.0},{LX=10.0},{AX=10.5},{BX=8.5},{CX=0.0},{EX=0.0},{FX=0.0},{SAP=000000000018043438},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
6980A - Kal.-Adapter M24x1,25 for ZELMA
Bill of material
KISTLER Type 6980AH4S
TYP
Type
6980AH4S
6980AH4S
G
Thread
M8x0.75
M8x0.75
D1
17.0
17.0
mm
D2
7.20
7.20
mm
D3
-
-
mm
D4
-
-
mm
L
10.0
10.0
mm
A
10.5
10.5
mm
B
8.5
8.5
mm
C
-
-
mm
E
-
-
mm
F
-
-
mm
SAP
Material numbers
000000000018043438
000000000018043438
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D