IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
ZH1205 Konstandin
Konstandin
Coupling pieces
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{konstandin/kupplungsstuecke/kupplungsstueck.prj},{NB=ZH1205},{PDF=Datenblatt beachten},{ARTNR=ZH1205},{TYP=A-KSG-M12x1.25},{M=M12x1.25},{MAT=},{ARTNRX=1205},{A=60},{B=56},{C=42 ±0.2},{C1=42},{D=38 ±0.2},{D1=38},{SW=19},{E=30},{F=20},{G=25},{H=15},{I=9.0},{K=9},{NDM=12.000},{P=1.250},{RS=2},{ASP=0.4-0.8},{GEW=0.4},{PDFX=http://www.konstandin-gmbh.de/cadenas/Kupplungsstuecke.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Konstandin
Description
Coupling piece - Kupplungsstücke dienen als Radial- und Axialausgleich der Kolbenstange eines Zylinders zum feststehenden Gegenstück.
Bill of material
ZH1205 Konstandin
PDF
Datenblatt
Datenblatt beachten
ARTNR
Artikel-Nr.
ZH1205
ZH1205
TYP
Type
A-KSG-M12x1.25
A-KSG-M12x1.25
M
M12x1.25
M12x1.25
MAT
Material
Stahl verzinkt (Standard)
stainless steel
Stahl verzinkt (Standard)
stainless steel
ZF
Zugfestigkeit Material
600
N/mm^2
A
60
60
mm
B
56
56
mm
C
42 ±0.2
42 ±0.2
mm
D
38 ±0.2
38 ±0.2
mm
SW
19
19
mm
E
30
30
mm
F
20
20
mm
G
25
25
mm
H
15
15
mm
I
9.0
9.0
mm
K
9
9
mm
RS
Radial play
2
2
ASP
Axial play
0.4-0.8
0.4-0.8
GEW
Gewicht (Stahl verzinkt)
0.4
0.4
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D