Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 72
HELP_VARIABLE
Firma
KSB
Beschreibung
BOA-W with Material number -BIM Data - Maintenance free soft seated Globe valves
Stückliste
48229638
MTRLNO
Material number
SIZEDN1
Nennweite Eintritt
mm
LOD
Level of Development
SPCLPCKNG
Special Packing
LEADSLNG
plombierbare Handradkappe
SA010ID04
Herstellername
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA110ID04
Armaturentyp
BOA-W (Strangregulierventil), PN6/16, DN15-200, bis 120°C
SA700ID04
Armaturtyp
Manuelles Strangregulierventil
SA200ID03
Bauformen
Durchgang
SA260ID03
Bauformvariante
SA300ID03
Anschlussarten
Flansch
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Grauguss
SA450ID03
Oberfläche
Lackiert
SA700ID30
Nenndruck PN
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID33
min. Betriebstemperatur
-10 °C
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
120 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
bar
SA700ID40
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis 60% vol.
SA700ID41
Handverstellung am Ventil vorhanden
Ja
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D