Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 98
HELP_VARIABLE
Şirket
KSB
Açıklama
BOAX-S Manual Control MA, MN and MR Material number -BIM Data - Merkezi klapeli ve yapı tekniği için elastomer halka körüklü kelebek vanalar
Malzeme listesi
42381828
MTRLNO
Malzeme numarası
SIZEDN1
Anma çapı
mm
LOD
Gelişim düzeyi
NMNLPRPN1
Giriş anma basıncı
MTRLNR
Halka körük malzemesi
DRVTYP
Aktüatör yapı serisi
DRVSIZE
Aktüatör büyüklüğü
mm
HDFLNGTYP
Kafa flanş modeli, armatür taraflı
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID10
Description text
SA110ID04
Valve type
SA700ID04
Valve assembly type
fixed flow resistor(e.g. shut-off valve, strainer, pressure reducer, condensate control valve, indoor air temperature limiter, cap valve)
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
Body connection variants
wafer type flange connection
SA400ID03
Body material
ductile iron
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature
°C
SA700ID08
max. operating pressure
bar
SA700ID40
permitted media
water with glycol up to 50% vol.
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D