Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 51
HELP_VARIABLE
Firma
KSB
Beschreibung
VDI NORI 40 ZXLF/ZXSF - Wartungsfreie Absperrarmaturen
Stückliste
PN40_DN150_48017282
MTRLNO
Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2
SIZEDN1
Nenndurchmesser
mm
LOD
Entwicklungsstand
NMNLPRPN1
Nenndruck
HDFLNGTYP
Kopfflansch-Ausführung Armaturenseite
CPLINE
Baureihe
SA010ID04
Herstellername
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA110ID04
Armaturentyp
SA700ID04
Armaturtyp
Festwiderstand
SA200ID03
Bauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
SA450ID03
Oberfläche
Lackiert
SA700ID30
Nenndruck PN
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID33
min. Betriebstemperatur
-10 °C
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
450 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
bar
SA700ID41
Handverstellung am Ventil vorhanden
Ja
SA700ID25
Masse (netto)
kg
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230425
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D