Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
PSRT0601 - Precision Rolled Ball Screws
Bill of material
PSRT0601-89R125C5A0X
MN
Nominal model number
PSRT0601
SD
Screw Shaft diameter
6 mm
LD
Lead
1 mm
AG
Accuracy grade
C5
ST
Support-side end
LT
Total length of shaft
mm
Entrez la valeur pour LT
Total length of shaft
mm
cm
inch
ft
L1
Effective thread length
89.0 mm
S
Stroke
65.0 mm
PN
Position of nut
mm
Entrez la valeur pour PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D