IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
PSRT0802-169R210C5A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
PSR/PSRT series (Precision Rolled Ball Screws)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/psr_psrt_series/psrt0802_asmtab.prj},{NB=PSRT0802-169R210C5A0X(A72.5)},{MN=PSRT0802},{SD=8},{LD=2},{AG=C5},{ST=A},{LT=210.0},{PN=72.5},{IDNR=},{T=140},{L2=173},{L3=180},{L4=210},{AP=0.005},{VER=7},{D=8},{DNB=08},{L=2},{LNB=02},{NUTXX=0.000},{L9=131.000},{PPATH=parts/psrt_asmtpl.prj},{LTMINA=70.0},{LTMINB=79.0},{LTMAX=210.0},{X1=37.0},{X2B=9.0},{SM=5.0},{NL=24.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
PSRT0802 - Precision Rolled Ball Screws
Bill of material
PSRT0802-169R210C5A0X
MN
Nominal model number
PSRT0802
SD
Screw Shaft diameter
8
mm
LD
Lead
2
mm
AG
Accuracy grade
C5
ST
Support-side end
A (Without processing end of shaft) ✔
A (Without processing end of shaft)
A (Without processing end of shaft)
B (Type of E ring)
B (Type of E ring)
C (Type of fit)
C (Type of fit)
LT
Total length of shaft
mm
값 입력 LT
Total length of shaft
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Effective thread length
169.0
mm
S
Stroke
140.0
mm
PN
Position of nut
mm
값 입력 PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D