Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SG0301 - Ground Ball Screws
Bill of material
SG0301-038R070C3A0X
MN
Nominal model number
SG0301
SSO
Screw shaft outside diameter
3 mm
L
Lead
1.0
AG
Accuracy grade
C3
ST
Shaft end type
GT
Grease type
L4
Screw Shaft Length
mm
Wert eingeben für L4
Screw Shaft Length
mm
cm
inch
ft
L1
Effective thread length
38.0 mm
S
Stroke
20.0 mm
DN
Direction of nut
PN
Position of nut
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D