IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SG0802-129R170C3A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SG series(Ground Ball Screws)
C3
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/sg_series/c3/sg0802_asmtab.prj},{NB=SG0802-129R170C3A0X(52.5)},{MN=SG0802},{SSO=8},{L=2},{AG=C3},{ST=A},{GT=0},{L4=170.0},{DN=X},{PN=52.5},{MODELL=SG0802},{SX=75,105,135,185},{VERS=7},{PPATH=assemblies/sg_c3_asmtpl.prj},{L2=133},{L3=140},{ROT=0.035},{AMT=+0.010~-0.010},{F=0.01},{BD=1.5875},{NST=1},{SSR=6.6},{STD=Right-hand},{NOC=3.7 turns, 1 circuit},{AGG=0},{SB=Yes(1:1)},{CA=1550},{COA=2100},{PT=0.004~0.020},{ARO=Non Ruster PZ2},{L4MINA=140.100},{L4MINBC=140.100},{L4MAX=170.000},{L4MMIN=1.0},{X1=37.0},{X2BC=9.0},{X3=4.0},{NL=24.0},{SM=0.0},{VERS2=21}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SG0802 - Ground Ball Screws
Bill of material
SG0802-129R170C3A0X
MN
Nominal model number
SG0802
SSO
Screw shaft outside diameter
8
mm
L
Lead
2
AG
Accuracy grade
C3
ST
Shaft end type
A (Without processing end of shaft) ✔
A (Without processing end of shaft)
A (Without processing end of shaft)
B (Type of E ring)
B (Type of E ring)
C (Type of fit)
C (Type of fit)
GT
Grease type
0 : KSS Grease (MSG No.2)
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : Others
0 : KSS Grease (MSG No.2)
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : Others
L4
Screw Shaft Length
mm
값 입력 L4
Screw Shaft Length
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Effective thread length
129.0
129.0
mm
S
Stroke
105.0
105.0
mm
DN
Direction of nut
X
Y
X
Y
PN
Position of nut
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D