IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SG0402-103R135C3A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SG series(Ground Ball Screws)
C3
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/sg_series/c3/sg_0402_asmtab.prj},{NB=SG0402-103R135C3A0X(42)},{MN=SG0402},{SSO=4},{L=2.0},{AG=C3},{ST=A},{GT=0},{L4=135.0},{DN=X},{PN=42.0},{MODELL=SG0402},{SX=80},{VERS=1.5},{PPATH=assemblies/sg_c3_asmtpl.prj},{L2=106},{L3=112},{ROT=0.04},{AMT=+0.010~-0.010},{F=0.01},{BD=0.8},{NST=1},{SSR=3.3},{STD=Right-hand},{NOC=2.7 turns, 1 circuit},{AGG=~0.005},{SB=No},{CA=420},{COA=570},{PT=-},{ARO=Non Ruster PZ2},{L4MINA=55.000},{L4MINBC=62.000},{L4MAX=135.000},{L4MMIN=1.0},{X1=29.0},{X2BC=7.0},{X3=3.0},{NL=19.0},{SM=4.0},{VERS2=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SG0402 - Ground Ball Screws
Bill of material
SG0402-103R135C3A0X
MN
Nominal model number
SG0402
SSO
Screw shaft outside diameter
4
mm
L
Lead
2.0
AG
Accuracy grade
C3
ST
Shaft end type
A (Without processing end of shaft) ✔
A (Without processing end of shaft)
A (Without processing end of shaft)
B (Type of E ring)
B (Type of E ring)
C (Type of fit)
C (Type of fit)
GT
Grease type
0 : KSS Grease (MSG No.2)
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : Others
0 : KSS Grease (MSG No.2)
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : Others
L4
Screw Shaft Length
mm
값 입력 L4
Screw Shaft Length
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Effective thread length
103.0
mm
S
Stroke
80.0
mm
DN
Direction of nut
X
Y
X
Y
PN
Position of nut
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D