IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SG1520-337R400C5A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SG series(Ground Ball Screws)
C5
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/sg_series/c5/sg1520_c5_asmtab.prj},{NB=SG1520-337R400C5A0X(142.5)},{MN=SG1520},{SSO=15},{L=20},{AG=C5},{ST=A},{GT=0},{L4=400.0},{DN=X},{PN=142.5},{MODELL=SG1520},{SX=285},{VERS=27},{L2=345},{L3=355},{R=12},{ROT=0.055},{AMT=+0.025~-0.025},{F=0.020},{BD=3.175},{NST=2},{SSR=12.4},{STD=Right-hand},{NOC=1.7 turns, 2 circuit},{AGG=~0.005},{SB=No},{CA=8000},{COA=16000},{PT=-},{ARO=Non Ruster PZ2},{PPATH=assemblies/sg_c5_asmtpl.prj},{L4MINA=115.0},{L4MINBC=127.0},{L4MAX=400.0},{X1=55.0},{X2BC=12.0},{X3=8.0},{NL=52.0},{SM=0.0},{VERS2=75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SG1520 - Ground Ball Screws
Bill of material
SG1520-337R400C5A0X
MN
Nominal model number
SG1520
SSO
Screw shaft outside diameter
15
mm
L
Lead
20
AG
Accuracy grade
C5
ST
Shaft end type
A (Without processing end of shaft) ✔
A (Without processing end of shaft)
A (Without processing end of shaft)
B (Type of E ring)
B (Type of E ring)
C (Type of fit)
C (Type of fit)
GT
Grease type
0 : KSS Grease (MSG No.2)
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : Others
0 : KSS Grease (MSG No.2)
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : Others
L4
Screw Shaft Length
mm
값 입력 L4
Screw Shaft Length
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Effective thread length
337.0
337.0
mm
S
Stroke
285.0
285.0
mm
DN
Direction of nut
X
Y
X
Y
PN
Position of nut
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D