Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT0401K(C10) - Rolled Ball Screws
Bill of material
SRT0401K-76R115C10A0X
MN
Nominal model number
SRT0401K
SD
Screw shaft diameter
4 mm
LD
Lead
1 mm
AG
Accuracy grade
C10
ST
Shaft end type
ST2
Shaft end type-Fixed side
LT
Total length of shaft
L1
Screw Shaft Length
76.0 mm
S
Stroke
60.0 mm
GT
Grease type
ND
Nut direction
PN
Position of nut
mm
Entrez la valeur pour PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D