IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SRT0504-216R275C7A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SRT series (Stainless rolled ball screw)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/srt_series/srt0504_asmtab.prj},{NB=SRT0504-216R275C7A0X(95None)},{MN=SRT0504},{SD=5},{LD=4},{L31=275.000},{L32=249.000},{MODELL=SRT0504},{VERS=3},{PPATH=assemblies/srt_asmtpl.prj},{AG=Ct7},{ST=A},{ST2=None},{LT=275.0},{GT=0},{ND=X},{PN=95},{AG1=C7},{AGG=0.020},{AMTE=+0.07~-0.07},{F=0.05},{ROT=0.120},{BD=0.8},{NST=1},{STD=right-hund},{SSR=4.3},{NOC=2.7 turns, 1 circuit},{CA=470},{COA=720},{LTMINA=129.1},{LTMINB=129.1},{LTMAXP=249},{LTMAXN=275},{X1P=29},{X1N=55},{X2B=7},{SM=4.0},{VER=10},{NL=22.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT0504 - Rolled ball screw
Bill of material
SRT0504-216R275C7A0X
MN
Nominal model number
SRT0504
SD
Screw shaft outside diameter
5
mm
LD
Lead
4
mm
AG
Accuracy grade
Ct7
Ct7
ST
Shaft end type
A (Supported on only one end) ✔
A (Supported on only one end)
A (Supported on only one end)
B(Clip ditch)
B(Clip ditch)
C (Straight)
C (Straight)
ST2
Shaft end type - Fixed side
None
Processing
None
Processing
LT
Total length of shaft
275.0
275.0
L1
Shaft Length- Screw Length
216.0
216.0
mm
S
Stroke
190.0
190.0
mm
GT
Grease type
0 : KSS Grease
1: Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : others
0 : KSS Grease
1: Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : others
ND
Nut direction
X : Fixed end
Y : Support end
X : Fixed end
Y : Support end
PN
Position of nut
mm
값 입력 PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D