Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT0601K(C7) - Rolled Ball Screws
Bill of material
SRT0601K-91R135C7A0X
MN
Nominal model number
SRT0601K
SD
Screw shaft diameter
6 mm
LD
Lead
1 mm
AG
Accuracy grade
C7
ST
Shaft end type
ST2
Shaft end type-Fixed side
LT
Total length of shaft
L1
Screw Shaft Length
91.0 mm
S
Stroke
70.0 mm
GT
Grease type
ND
Nut direction
PN
Position of nut
mm
Wert eingeben für PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D