IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SRT0808-356R430C7A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SRT series (Stainless rolled ball screw)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/srt_series/srt0808_asmtab.prj},{NB=SRT0808-356R430C7A0X(167.5None)},{MN=SRT0808},{SD=8},{LD=8},{L31=430.000},{L32=397.000},{MODELL=SRT0808},{VERS=12},{PPATH=assemblies/srt_asmtpl.prj},{AG=Ct7},{ST=A},{ST2=None},{LT=430.0},{GT=0},{ND=X},{PN=167.5},{AG1=C7},{AGG=0.020},{AMTE=+0.12~-0.12},{F=0.05},{ROT=0.120},{BD=1.5875},{NST=2},{STD=right-hund},{SSR=6.7},{NOC=1.65 turns, 2 circuit},{CA=2200},{COA=3800},{LTMINA=237.1},{LTMINB=237.1},{LTMAXP=397},{LTMAXN=430},{X1P=37},{X1N=70},{X2B=9},{SM=1.0},{VER=46},{NL=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT0808 - Rolled ball screw
Bill of material
SRT0808-356R430C7A0X
MN
Nominal model number
SRT0808
SD
Screw shaft outside diameter
8
mm
LD
Lead
8
mm
AG
Accuracy grade
Ct7
Ct7
ST
Shaft end type
A(Supported on only one end) ✔
A(Supported on only one end)
A(Supported on only one end)
B(Clip ditch)
B(Clip ditch)
C(Straight)
C(Straight)
ST2
Shaft end type - Fixed side
None
Processing
None
Processing
LT
Total length of shaft
430.0
430.0
L1
Shaft Length- Screw Length
356.0
356.0
mm
S
Stroke
335.0
335.0
mm
GT
Grease type
0:KSS Grease
1: Non Ruster PZ2
2: PS2 Grease
3: others
0:KSS Grease
1: Non Ruster PZ2
2: PS2 Grease
3: others
ND
Nut direction
X:Fixed end
Y:Support end
X:Fixed end
Y:Support end
PN
Position of nut
mm
값 입력 PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D