IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SRT1002K-201R260C10A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SRT series (Stainless rolled ball screw)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/srt_series/srt1002k_c10_asmtab.prj},{NB=SRT1002K-201R260C10A0X(A87.5None0X)},{MN=SRT1002K},{SD=10},{LD=2},{IDNR=},{T=175},{L2=205},{L3=260},{AG=C10},{ST=A},{ST2=None},{AP=0.005},{D=10},{DNB=10},{L=2},{LNB=02},{NUTXX=1.000},{L9=166.000},{PPATH=../sr_series/c5/parts/psrt_asmtpl.prj},{LTMINA=75.0},{LTMINB=84.0},{LTMAXP=250},{LTMAXN=260},{X1P=45},{X1N=55},{X2B=9},{SM=7.0},{VER=95},{LT=260.0},{GT=0},{ND=X},{PN=87.5},{NL=19.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT1002K(C10) - Rolled Ball Screws
Bill of material
SRT1002K-201R260C10A0X
MN
Nominal model number
SRT1002K
SD
Screw shaft diameter
10
mm
LD
Lead
2
mm
AG
Accuracy grade
C10
ST
Shaft end type
A (Without processing end of shaft) ✔
A (Without processing end of shaft)
A (Without processing end of shaft)
B (Type of E ring)
B (Type of E ring)
C (Type of fit)
C (Type of fit)
ST2
Shaft end type-Fixed side
None
Processing
None
Processing
LT
Total length of shaft
260.0
260.0
L1
Screw Shaft Length
201.0
mm
S
Stroke
175.0
mm
GT
Grease type
0 : KSS Grease
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : others
0 : KSS Grease
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : others
ND
Nut direction
X : Fixed end
Y : Support end
X : Fixed end
Y : Support end
PN
Position of nut
mm
값 입력 PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D