Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT1202K(C7) - Rolled Ball Screws
Bill of material
SRT1202K-271R335C7A0X
MN
Nominal model number
SRT1202K
SD
Screw shaft diameter
12 mm
LD
Lead
2 mm
AG
Accuracy grade
C7
ST
Shaft end type
ST2
Shaft end type - Fixed side
LT
Total length of shaft
L1
Screw Shaft Length
271.0 mm
S
Stroke
245.0 mm
GT
Grease type
ND
Nut direction
PN
Position of nut
mm
Entrez la valeur pour PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D