IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SRT1202K-271R335C7A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SRT series (Stainless rolled ball screw)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/srt_series/srt1202k_asmtab.prj},{NB=SRT1202K-271R335C7A0X(A122.50X)},{MN=SRT1202K},{SD=12},{LD=2},{IDNR=},{T=245},{L2=275},{L3=335},{AG=C7},{ST=A},{ST2=None},{LT=335.0},{GT=0},{ND=X},{PN=122.5},{AP=0.005},{D=12},{DNB=12},{L=2},{LNB=02},{NUTXX=1.000},{L9=235.000},{PPATH=../sr_series/c5/parts/psrt_asmtpl.prj},{LTMINA=85.0},{LTMINB=95.0},{LTMAXP=330},{LTMAXN=335},{X1P=55},{X1N=60},{X2B=10},{SM=7.0},{VER=90},{NL=19.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT1202K(C7) - Rolled Ball Screws
Bill of material
SRT1202K-271R335C7A0X
MN
Nominal model number
SRT1202K
SD
Screw shaft diameter
12
mm
LD
Lead
2
mm
AG
Accuracy grade
C7
ST
Shaft end type
A (Without processing end of shaft) ✔
A (Without processing end of shaft)
A (Without processing end of shaft)
B (Type of E ring)
B (Type of E ring)
C (Type of fit)
C (Type of fit)
ST2
Shaft end type - Fixed side
None
Processing
None
Processing
LT
Total length of shaft
335.0
335.0
L1
Screw Shaft Length
271.0
mm
S
Stroke
245.0
mm
GT
Grease type
0 : KSS Grease
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : others
0 : KSS Grease
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : others
ND
Nut direction
X : Fixed end
Y : Support end
X : Fixed end
Y : Support end
PN
Position of nut
mm
값 입력 PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D