Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT1202K(C7) - Rolled Ball Screws
Bill of material
SRT1202K-271R335C7A0X
MN
Nominal model number
SRT1202K
SD
Screw shaft diameter
12 mm
LD
Lead
2 mm
AG
Accuracy grade
C7
ST
Shaft end type
ST2
Shaft end type - Fixed side
LT
Total length of shaft
L1
Screw Shaft Length
271.0 mm
S
Stroke
245.0 mm
GT
Grease type
ND
Nut direction
PN
Position of nut
mm
Введите значение для PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D