IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SSR0801
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SSR series (Stainless rolled ball screw)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/ssr_series/stainless_r_bs_asmtab.prj},{NB=SSR0801 (0)},{IDNR=},{MODEL=SSR0801},{SD=8},{LE=1},{BD=0.80},{BCD=8.15},{CN=3.7*1},{PC=660},{SA=1320},{D=16},{A=29},{T=4},{F=13},{L=17},{V=18},{P=23},{I=M3},{IX=3.000},{PN=0},{LS=400.000},{PPATH=../../../stainless_rolled_b_s/stainless_r_bs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SSR - Stainless rolled ball screw
Bill of material
SSR0801
MODEL
Model
SSR0801
SSR0801
SD
Shaft diameter
8
8
mm
LE
Lead
1
1
mm
BD
Ball diameter
0.80
0.80
mm
BCD
8.15
8.15
mm
CN
Circulation number
3.7*1
PC
Precision Class
660
660
N
SA
Shaft diameter
1320
1320
N
D
Dimension of nut
16
16
mm
A
Dimension of nut
29
29
mm
T
Dimension of nut
4
4
mm
F
Dimension of nut
13
13
mm
L
Dimension of nut
17
17
mm
V
Dimension of nut
18
18
mm
P
Dimension of nut
23
23
mm
I
Installation hole
M3
M3
PN
Position of nut
mm
값 입력 PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D