IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
End cap for tubes DN032 ISO (1.4435) 704143 999277 999279
KST
2. Fittings
2.10 STERI-Cap© End cap for tubes with orbital welding end
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steri-cap/iso_steri_cap.prj},{NB=STERI-Cap DN032 ISO (1.4435) 704143 999277 999279},{DN=DN032},{AB=42.4 x 2.0},{A=42.4},{B=38.4},{C=30},{H1=15},{R=5},{R1=1},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{ARTNRR=704143}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
2.10.2 ISO - End cap for tubes with orbital welding end
Bill of material
End cap for tubes DN032 ISO (1.4435) 704143 999277 999279
DN
dimension
DN032
DN032
AB
dimension
42.4 x 2.0
42.4 x 2.0
mm
A
external diameter
42.4
42.4
mm
B
internal diameter
38.4
38.4
mm
C
total lenght
30
30
mm
MAT
Material
1.4435
OFB
Surface condition
MB = Ra<0,8µm
μm
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line)
Ra<0.5µm (STERI-line)
Ra<0.4µm (HQ-line)
Ra<0.25µm (HQ-line)
Ra<0.6µm (STERI-line)
Ra<0.5µm (STERI-line)
Ra<0.4µm (HQ-line)
Ra<0.25µm (HQ-line)
μm
ARTNR
ordner No.
704143
704143
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D