IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
B 251 - 2
Kukamet
manual_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_compact_toggle_clamps
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_compact_toggle_clamps/b251.prj},{NB=B 251 - 2},{SHA256=pru43jdVTUR0rvdQ3J+HDsvh1EV2mlL1JvKzJUvoAak=},{INAME=b251_2},{NAME=b251_2},{MODELNO=B 251 - 2},{F1=470},{F2=380},{F3=700},{F4=560},{FI1=3:1},{FI2=2:1},{ANGLE=90},{WEIGHT=65},{A=26},{B=27},{C=36},{D=17},{E=13.5},{F=16 - 18},{G=14},{H=38},{H2=62},{J=8},{K=M5},{L=62},{N=4,5 x 5,5},{X1=19},{X2=27},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/251.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/251.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
B251
Bill of material
B 251 - 2
MODELNO
Model number
B 251 - 2
B 251 - 2
F1
Force
470
470
N
F2
Force
380
380
N
F3
Force
700
700
N
F4
Force
560
560
N
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
3:1
3:1
N
FI2
(X2) YIELD (F2:Fi)
2:1
2:1
N
ANGLE
Angle
90
°
WEIGHT
Weight
65
65
g
A
26
26
mm
B
27
27
mm
C
36
36
mm
D
17
17
mm
E
13.5
13.5
mm
F
16 - 18
16 - 18
mm
G
14
14
mm
H
38
38
mm
H2
62
62
mm
J
8
8
mm
K
M5
M5
mm
L
62
62
mm
N
4,5 x 5,5
4,5 x 5,5
mm
X1
19
19
mm
X2
27
27
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/251.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/251.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D