IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
B 411 - 2
Kukamet
manual_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_latch_toggle_clamps_with_C_hook
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_latch_toggle_clamps_with_c_hook/b411.prj},{NB=B 411 - 2},{SHA256=H5OtaKqNFKg4Kyf/G13mmf7Q0PWpe38jfZFNM+chi6c=},{INAME=b411_2},{NAME=b411_2},{MODELNO=B 411 - 2},{F1=1500},{F3=1800},{STROKE=35},{WEIGHT=210},{A=31.0},{B=43},{B2=47},{CMIN=45},{CMAX=60},{D=50},{E=12 - 18},{F=26,5 - 30,5},{F2=30,5 - 34,5},{G=26},{H=38},{H2=155},{J=9},{K=M6},{LMIN=200},{LMAX=215},{M=-},{N=6 x 9,5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/411.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/411.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
B411
Bill of material
B 411 - 2
MODELNO
Model number
B 411 - 2
B 411 - 2
F1
Force
1500
1500
N
F3
Force
1800
1800
N
STROKE
Thread length
35
35
mm
WEIGHT
Weight
210
210
g
A
31.0
31.0
mm
B
43
43
mm
B2
47
47
mm
CMIN
45
45
mm
CMAX
60
60
mm
D
50
50
mm
E
12 - 18
12 - 18
mm
F
26,5 - 30,5
26,5 - 30,5
mm
F2
30,5 - 34,5
30,5 - 34,5
mm
G
26
26
mm
H
38
38
mm
H2
155
155
mm
J
9
9
mm
K
M6
M6
mm
LMIN
200
200
mm
LMAX
215
215
mm
M
-
-
mm
N
6 x 9,5
6 x 9,5
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/411.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/411.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D