IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
B 421 - 3
Kukamet
manual_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_latch_toggle_clamps_with_C_hook
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_latch_toggle_clamps_with_c_hook/b421.prj},{NB=B 421 - 3},{SHA256=vAE1Icfhy3cMqLPSe44AoaGzYM5jQTqQ7hhrx3kbOxM=},{INAME=b421_3},{NAME=b421_3},{MODELNO=B 421 - 3},{F1=2000},{F3=2500},{STROKE=41},{WEIGHT=320},{A=38.5},{B=47},{CMIN=77},{CMAX=97},{D=80},{E=19 - 25},{E2=16},{F=31,5 - 33},{G=24},{H=42},{H2=190},{J=40},{K=M8},{LMIN=255},{LMAX=275},{N=7 x 10},{N2=Ø 6,5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/421.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/421.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
B421
Bill of material
B 421 - 3
MODELNO
Model number
B 421 - 3
F1
Force
2000
N
F3
Force
2500
N
STROKE
Thread length
41
mm
WEIGHT
Weight
320
g
A
38.5
mm
B
47
mm
CMIN
77
mm
CMAX
97
mm
D
80
mm
E
19 - 25
mm
E2
16
mm
F
31,5 - 33
mm
G
24
mm
H
42
mm
H2
190
mm
J
40
mm
K
M8
mm
LMIN
255
mm
LMAX
275
mm
N
7 x 10
mm
N2
Ø 6,5
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/421.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/421.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D