IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
B 213 - 2
Kukamet
manual_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_vertical_toggle_clamps
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_vertical_toggle_clamps/b213.prj},{NB=B 213 - 2},{SHA256=Rzc6u1bWPO5eigT25Y3Q1LpKhFkB6GXtAm4ZuJ9gr5k=},{INAME=b213_2},{NAME=b213_2},{MODELNO=B 213 - 2},{F1=1200},{F2=700},{F3=1400},{F4=925},{FI1=12:1},{FI2=7,5:1},{SQUEEZESCREW=M6 x 40},{ANGLE1=135},{ANGLE2=105},{WEIGHT=265},{A=35.5},{B=37.0},{C=58.0},{D=42},{E=20 - 24},{F=25.5},{G=25.5},{H=175},{J=13},{K=M6},{L=94},{L2=85},{M=Ø 6},{N=6 x 8},{X1=15},{X2=45},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/213.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/213.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
B213
Bill of material
B 213 - 2
MODELNO
Model number
B 213 - 2
B 213 - 2
F1
Force
1200
1200
N
F2
Force
700
700
N
F3
Force
1400
1400
N
F4
Force
925
925
N
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
12:1
12:1
N
FI2
(X2) YIELD (F2:Fi)
7,5:1
7,5:1
N
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
M6 x 40
M6 x 40
mm
ANGLE1
Pos1
135
135
°
ANGLE2
Pos2
105
105
°
WEIGHT
Weight
265
265
g
A
35.5
35.5
mm
B
37.0
37.0
mm
C
58.0
58.0
mm
D
42
42
mm
E
20 - 24
20 - 24
mm
F
25.5
25.5
mm
G
25.5
25.5
mm
H
175
175
mm
J
13
13
mm
K
M6
M6
mm
L
94
94
mm
L2
85
85
mm
M
Ø 6
Ø 6
mm
N
6 x 8
6 x 8
mm
X1
15
15
mm
X2
45
45
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/213.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/213.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D