IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
362 - 1
Kukamet
manual_toggle_clamps
Light duty latch toggle clamps
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/light_duty_latch_toggle_clamps/362.prj},{NB=362 - 1},{SHA256=85XrXm4IRg9KaOqOj1UKRCZ+pcmSSsWTjPbYHstG3Cg=},{INAME=362_1},{NAME=362_1},{MODELNO=362 - 1},{F1=1400},{F3=1650},{STROKE=25},{WEIGHT=140},{A=40},{B=29.5},{B2=24},{B3=31},{CMIN=47},{CMAX=62},{D=6},{E=28},{F=14},{F2=17},{G=17},{H=30},{H2=78},{K=M6},{LMIN=86},{LMAX=101},{N=Ø 5,5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/362.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/362.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
362
Bill of material
362 - 1
MODELNO
Model number
362 - 1
362 - 1
F1
Force
1400
1400
N
F3
Force
1650
1650
N
STROKE
Thread length
25
mm
WEIGHT
Weight
140
140
g
A
40
mm
B
29.5
29.5
mm
B2
24
24
mm
B3
31
mm
CMIN
47
mm
CMAX
62
mm
D
6
mm
E
28
mm
F
14
mm
F2
17
mm
G
17
mm
H
30
mm
H2
78
mm
K
M6
M6
mm
LMIN
86
mm
LMAX
101
mm
N
Ø 5,5
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/362.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/362.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D