IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
S 112 - 1
Kukamet
manual_toggle_clamps
stainless_steel_toggle_clamps
stainless_steel_toggle_clamps
stainless_steel_horizontal_toggle_clamps
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/stainless_steel_toggle_clamps/stainless_steel_toggle_clamps/stainless_steel_horizontal_toggle_clamps/s112.prj},{NB=S 112 - 1},{SHA256=QfXFw6MDJNI3kYqPzxlDafZOe1BtY6jkxQSordR1bqw=},{INAME=s112_1},{NAME=s112_1},{MODELNO=S 112 - 1},{F1=850},{F2=650},{F3=1000},{F4=800},{FI1=7:1},{FI2=3:1},{SQUEEZESCREW=M5 x 35},{ANGLE=90},{WEIGHT=125},{A=33.5},{B=9},{B2=5},{C=43.0},{D=28},{E=23},{F=5.5},{G=31.0},{H=50},{H2=105},{J=10.0},{K=M5},{L=148.0},{M=-},{N=Ø 5},{X1=15},{X2=33},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/112.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/112.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
S112
Bill of material
S 112 - 1
MODELNO
Model number
S 112 - 1
S 112 - 1
F1
Force
850
850
N
F2
Force
650
650
N
F3
Force
1000
1000
N
F4
Force
800
800
N
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
7:1
7:1
N
FI2
(X2) YIELD (F2:Fi)
3:1
3:1
N
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
M5 x 35
M5 x 35
mm
ANGLE
Angle
90
°
WEIGHT
Weight
125
125
g
A
33.5
33.5
mm
B
9
9
mm
B2
5
5
mm
C
43.0
43.0
mm
D
28
28
mm
E
23
23
mm
F
5.5
5.5
mm
G
31.0
31.0
mm
H
50
50
mm
H2
105
105
mm
J
10.0
10.0
mm
K
M5
M5
mm
L
148.0
148.0
mm
M
-
-
mm
N
Ø 5
Ø 5
mm
X1
15
15
mm
X2
33
33
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/112.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/112.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D