Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
PFHV - Einpress-Schnellverschluss-Schraube
Stückliste
KVT PFHV-M3-1
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Schraube und Einpressbuchse aus Stahl vernickelt
INST
Installieren
D1
Gewinde
LB
Loch-Ø im Blech +0.08 0
mm
A
max.
0.92 mm
D2
max.
mm
D3
±0.25
mm
SM
Min. Blechdicke
0.92 mm
G
±0.64
mm
H1
±0.65
mm
H2
±0.13
mm
T1
mm
T2
mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D