IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
KVT PFHV-M3-1
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-clinching panel fasteners
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/pfhv/pfhv_asmtab.prj},{NB=KVT PFHV-M3-1 (1)},{IDNR=},{BZC=PFHV-M3-1},{W=Schraube und Einpressbuchse aus Stahl vernickelt},{INST=1},{D1=M3},{LB=5.50},{A=0.92},{D2=5.49},{D3=6.95},{SM=0.92},{G=7.56},{H1=1.9},{H2=2.03},{T1=6.69},{T2=11.25},{MRL=5.8},{NDM=3.0},{KDMV=2.387},{KDMM=2.459},{VERS=1},{PPATH=pfhv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
PFHV - Self-clinching captive panel screw
Bill of material
KVT PFHV-M3-1
BZC
Part description
PFHV-M3-1
PFHV-M3-1
W
Material
Screw and self-clinching standoff in steel, nickel-plated
INST
Install
not installed
installed
not installed
installed
D1
Thread
M3
M3
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
5.50
5.50
mm
A
max.
0.92
mm
D2
max.
5.49
5.49
mm
D3
±0.25
6.95
6.95
mm
SM
Min. thickness
0.92
mm
G
±0.64
7.56
7.56
mm
H1
±0.65
1.9
1.9
mm
H2
±0.13
2.03
2.03
mm
T1
6.69
6.69
mm
T2
11.25
11.25
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
5.8
5.8
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D