IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
KVT YQE-14928 29P
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-clinching electroconductive pins for sheet metal
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/radsok/radsok.prj},{NB=KVT YQE-14928 29P},{IDNR=},{BZC=YQE-14928 29P},{W=Stahl, versilbert (Kennziffer \"29P\")},{D1=3.6},{LB=3.6},{D2=2.6},{D3=3.7},{SW=4.8},{SM=1.0},{L1=17.8},{L2=15.6},{A=2.2},{B=1.25},{MRL=3.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Radsok - Self-clinching conducting pin
Bill of material
KVT YQE-14928 29P
BZC
Part description
YQE-14928 29P
YQE-14928 29P
W
Material
Steel, silver-plated (code "29P")
D1
0 -0.04
3.6
3.6
mm
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
3.6
3.6
mm
D2
0 -0.05
2.6
2.6
mm
D3
3.7
3.7
mm
SW
4.8
4.8
mm
SM
Min. thickness
1.0
1.0
L1
±0.25
17.8
17.8
mm
L2
15.6
15.6
mm
A
±0.1
2.2
2.2
mm
B
±0.05
1.25
1.25
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
3.7
3.7
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D