IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
KVT TAPD 612 SOLF14
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Peel - spreading - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/peel_serie/nietheulsen_aluminum/g_flach_stahl.prj},{NB=KVT TAPD 612 SOLF14(15)},{D=4.8},{L=14.7},{FORM=1},{P=5.00},{P1=5.0-9.0},{PMIN=5.000},{PMAX=9.000},{BZC=TAPD 612 SOLF14},{VERS=1},{W=Hülse : Aluminium , 3,5% Magnesium , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=5.2},{F1=2000},{F2=2000},{D1=2.64},{X1=4.880},{X2=2.000},{X3=14.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Large flat round head , rivet thorn - Steel - Blind Rivets
Bill of material
KVT TAPD 612 SOLF14
D
Rivet diameter
4.8
mm
L
L nominal
14.7
14.7
mm
FORM
Form
Mounted
Delivery condition
Mounted
Delivery condition
P
Clamping range
mm
값 입력 P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
P1
Clamping range
5.0-9.0
5.0-9.0
mm
BZC
Orderspecification
TAPD 612 SOLF14
TAPD 612 SOLF14
W
Material
Pod : Aluminum , 3.5% Magnesium , Thorn : Steel , galvanizes
B
Borehole diameter
5.2
mm
F1
2000
N
F2
2000
N
D1
2.64
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D