IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
中文
English
SG1.5S15L-1512
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Ground Spur Gears
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kyouiku/ground_spur_gears/ground_spur_gears_new_mod_1_5_l.prj},{NB=SG1.5S15L-1512_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=SG1.5S15L-1512},{MOD=1.5},{Z=15},{D=22.5},{DA=25.5},{B=15},{DD=0},{DH=12},{LHL=25},{LHR=60},{L=100},{LS=0},{DR=0.0},{DUB=8.00},{DUBX=1.71},{R=3.00},{R1=6.43},{NDM=0},{CH=0.3},{VERS=0},{SP8=6.957},{SP7=2},{SP3=20},{SP1=5},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{S=L1},{M=-},{MASSX=0.12(kg)},{P=-},{ON=SG1.5S 15L-1512},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Description
Ground Spur Gears - Module 1.5 (Shapes L)
Bill of material
SG1.5S15L-1512
CNSORDERNO
Catalogue Number
SG1.5S15L-1512
SG1.5S15L-1512
PINFO
Product information
Discontinued
Discontinued
MOD
Module
1.5
Z
Number of Teeth z
15
15
D
Reference Diameter d
22.5
22.5
mm
DA
Tip Diameter
25.5
25.5
mm
S
Type
L1
mm
B
Face Width b
15
mm
DD
Bore Diameter dd(H7)
0
mm
DH
Hub Diameter dh
12
mm
LHL
Hub Projection(L type、C type)
25
mm
LHR
Hub Projection(L type、C type)
60
mm
L
Overall lenght l
100
mm
M
Nominal threads
-
LS
Position of Set Screw
0
mm
MASS
Weight
0.12(kg)
0.12(kg)
g
CNSORDERNO2
Catalogue Number
SG1.5S15L-1512_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0
SG1.5S15L-1512_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D