Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
协育齿轮工业株式会社
描述
研磨直齿轮 - 模数1(形状L)
明细表
SG1S15L-1010
CNSORDERNO
产品型号
PINFO
Product information
MOD
模数
1.0
Z
齿数 z
D
基准圆直径 d
mm
DA
齿顶圆直径
mm
S
类型
L1 mm
B
齿宽 b
10 mm
DD
孔径 dd(H7)
0 mm
DH
轮毂外径 dh
mm
LHL
轮毂长度(L型,C型)
25 mm
LHR
轮毂长度(L型,C型)
60 mm
L
全长 I
95 mm
M
螺纹标称
-
LS
螺纹的位置
0 mm
MASS
重量
g
CNSORDERNO2
产品型号
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D