IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
LE-6-2040V-S-OO-50
Aluminium Profiles - Langle
Aluminium Profiles
20 Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{langle/aluminium_profiles/20_series/le-6-2040v.prj},{NB=LE-6-2040V-S-OO-50},{CODE=LE-6-2040V},{MATERIAL=Aluminium 6063-T5},{COLOUR=-S},{SURFACE=-OO},{JMGXJIX=1.24},{JMGXJIY=4.87},{WEIGHT=0.855},{LENGTH=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-6-2040V - Aluminium Profile 20 Series
Bill of material
LE-6-2040V-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-6-2040V-S-OO-50
CODE
Code
LE-6-2040V
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
Silver
Black
Silver
Black
SURFACE
Surface
OO:Ordinary oxidation
SO:Sandblasting oxidation
SE:Sandblasting electrophoresis
OO:Ordinary oxidation
SO:Sandblasting oxidation
SE:Sandblasting electrophoresis
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
1.24
cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
4.87
cm^4
WEIGHT
Weight
0.855
kg/m
LENGTH
Length
mm
값 입력 LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D