Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-8-GB20120 - Aluminium Profile 20 Series
Bill of material
LE-8-GB20120-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-8-GB20120-S-OO-50
CODE
Code
LE-8-GB20120
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
SURFACE
Surface
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
126.40 cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
0.66 cm^4
WEIGHT
Weight
2.763 kg/m
LENGTH
Length
mm
Entrez la valeur pour LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D