Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-8-GB20120 - Aluminium Profile 20 Series
Bill of material
LE-8-GB20120-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-8-GB20120-S-OO-50
CODE
Code
LE-8-GB20120
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
SURFACE
Surface
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
126.40 cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
0.66 cm^4
WEIGHT
Weight
2.763 kg/m
LENGTH
Length
mm
Введите значение для LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D