IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 001 5.0 lifgo-PW
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo
5.0 lifgo
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo/5_0_lifgo/500_001_50_lifgo_pw.prj},{NB=500 001_5.0 lifgo-PW},{IDNR=500 001_5.0 lifgo-PW},{CNSORDERNO=500 001},{BEZ=5.0 lifgo-PW},{INFO=Info PDF},{A=80},{B=80},{C=70},{D=55},{E=50},{E2=50},{F=59},{G=26},{G1=7.5},{G2=7},{H=38.5H7 tief 2},{I=48},{J=14h7},{K=30},{L=32},{M=25},{N=2},{O=10H7},{P=6H7 tief 10},{R=6H7 tief 2,5},{S=M8 tief 25, 6,8 durch},{S1=8,5 tief 8,5, M8 tief 25, 6,8 durch},{T=M6 tief 8},{U=M10x1 tief 10},{U1=M6 tief 5},{V=58},{W1=5.5},{W2=15.5},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=1.30},{INFOPAGE=lifgo},{CNSORDERNOHELP=500 001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 001 - 5.0 lifgo PW
Bill of material
500 001_5.0 lifgo-PW
CNSORDERNO
Part number
500 001
BEZ
Description
5.0 lifgo-PW
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
80
mm
B
Height
80
mm
C
Length
70
mm
D
Length
55
mm
E
Height
50
mm
E2
Height
50
mm
F
Height
59
mm
G
Height
26
mm
G1
Height
7.5
mm
G2
Length
7
mm
H
Centering flange
38.5H7 deep 2
mm
I
Diameter
48
mm
J
Diameter
14h7
mm
K
Length
30
mm
L
Length
32
mm
M
Length
25
mm
N
Length
2
mm
O
Diameter
10H7
mm
P
Diameter
6H7 deep 10
mm
R
Diameter
6H7 deep 2,5
mm
S
Thread
M8 deep 25, 6,8 thru
S1
Thread
8,5 deep 8,5, M8 deep 25, 6,8 through
T
Thread
M6 deep 8
U
Thread
M10x1 deep 10
U1
Thread
M6 deep 5
V
Length
58
mm
W1
Height
5.5
mm
W2
Height
15.5
mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
1.30
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D