Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 064 - 5.4 lifgo linear excenter PFN
Stückliste
500 064_5.4 lifgo linear excenter-PFN
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 064
BEZ
Bezeichnung
5.4 lifgo linear excenter-PFN
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
180 mm
B
Höhe
181 mm
B1
Höhe
100 mm
C
Länge
165 mm
D
Länge
130 mm
E
Höhe
140 mm
E1
Höhe
30 mm
E2
Höhe
135 mm
F
Höhe
5 mm
G
Höhe
55 mm
G1
Höhe
31.5 mm
G2
Länge
13 mm
H
Durchmesser
117H7 tief 3 mm
I
Durchmesser
135 mm
J
Durchmesser
55h7 mm
K
Länge
80 mm
L
Länge
82 mm
M
Länge
70 mm
N
Länge
5 mm
O
Durchmesser
50H7 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
R
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
S
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch
T
Gewinde
M10 tief 20
U
Gewinde
M10x1 tief 10
U1
Gewinde
M6 tief 5
V
Länge
120 mm
W
Höhe
43 mm
X
Gewinde
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
19.9 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D