Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 038 - 5.1 lifgo linear ZA1 SVZ
Stückliste
501 038_5.1 lifgo linear-ZA1 SVZ
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 038
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo linear-ZA1 SVZ
A
Länge
110 mm
B
Höhe
98.5 mm
B1
Höhe
55 mm
C
Länge
80 mm
D
Länge
60 mm
E
Höhe
72 mm
E1
Höhe
19 mm
E2
Höhe
72 mm
F
Höhe
5.5 mm
G
Höhe
30 mm
G1
Höhe
16 mm
G2
Länge
7 mm
H
Länge
44H7 tief 3 mm
I
Länge
72 mm
J
Diameter
25h7 mm
K
Länge
45 mm
L
Länge
47 mm
M
Länge
36 mm
N
Länge
5 mm
O
Diameter
20H7 mm
P
Diameter
6H7 tief 10 mm
S
Gewinde
M10 tief 25, 8.5 durch
T
Gewinde
M8 tief 10
U
Gewinde
M10x1 tief 10
U1
Gewinde
M6 tief 5
V
Länge
62 mm
W
Höhe
21 mm
X
Gewinde
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
3.30 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D