Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 038 - 5.1 lifgo linéaire ZA1 SVZ
Nomenclature
501 038_5.1 lifgo linear-ZA1 SVZ
CNSORDERNO
Référence
501 038
BEZ
La description
5.1 lifgo linear-ZA1 SVZ
A
Longueur
110 mm
B
la taille
98.5 mm
B1
la taille
55 mm
C
Longueur
80 mm
D
Longueur
60 mm
E
la taille
72 mm
E1
la taille
19 mm
E2
la taille
72 mm
F
la taille
5.5 mm
G
la taille
30 mm
G1
la taille
16 mm
G2
Longueur
7 mm
H
Longueur
44H7 profond 3 mm
I
Longueur
72 mm
J
Diamètre
25h7 mm
K
Longueur
45 mm
L
Longueur
47 mm
M
Longueur
36 mm
N
Longueur
5 mm
O
Diamètre
20H7 mm
P
Diamètre
6H7 profond 10 mm
S
Fil
M10 profond 25, 8.5 par
T
Fil
M8 profond 10
U
Fil
M10x1 profond 10
U1
Fil
M6 profond 5
V
Longueur
62 mm
W
la taille
21 mm
X
Fil
M4 profond 8
CNSMASSEXACT
Masse
3.30 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D