Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 193 - 5.0 Unité d‘accouplement
Nomenclature
500 193 - M = M10 x 1.25_5.0 Kupplungseinheit
CNSORDERNO
Référence
500 193 - M = M10 x 1.25
BEZ
La description
5.0 Unité d‘accouplement
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diamètre
50 mm
B
Fil
M10 mm
C
Longueur
27 mm
D
Unité d‘accouplement
mm
E
Largeur sur plats
SW 30 mm
L
Longueur
45.5 mm
FD
Force de traction dyn.
10 KN
FS
Force de traction stat.
16 KN
CNSMASSEXACT
poids
0.58 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D