Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 164 - 5.5 lean SL Zahnstange
Stückliste
500 164_5.5 lean SL Zahnstange
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 164
BEZ
Bezeichnung
5.5 lean SL Zahnstange
LOD
Detaillierungsgrad
NZ
Anzahl Zähne
A
Durchmesser
ø100h6 mm
B
Gewinde
M24
C
Länge
40 mm
L
Zahnstangenlänge
314.15900 mm
Z
Anzahl Zähne
nach Kundenangabe
M
Module
4.00 mm
T0
Zahnteilung
12.56636 mm
LX
Trägheitsmoment
2569015 mm4
LY
Trägheitsmoment
4340400 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
6909416 mm4
G
Gewicht
52.20 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
16.399 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D